|

Elektrische Verbindungstechnik









Ergebnisse filtern:
Betriebsspannung DC
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
Schutzart
Norm elektr. Anschluss
Kabel
Protokoll
Schirmung
Anschlussart
Werkstoff
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Rundsteckverbinder-Adapter
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
<ul><li>Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren </li><li>M8x1, M12x1, M23, 7/8" </li><li>Rundsteckverbinder-Adapter </li></ul>
Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD

Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-Kabel
Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD
<ul><li>Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel </li><li>M8x1, M12x1, M23, 7/8" </li><li>Y-Kabel </li></ul>
Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP

Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Form A, B, BI, C, CI
  • mit/ohne Schutzbeschaltung/LED
Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP
<ul><li>Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren </li><li>Form A, B, BI, C, CI </li><li>mit/ohne Schutzbeschaltung/LED </li></ul>
Ventilsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-VP

Ventilsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-VP

  • Ventilsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Form A, B, BI, C, CI
  • mit/ohne Schutzbeschaltung/LED
Ventilsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-VP
<ul><li>Ventilsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel </li><li>Form A, B, BI, C, CI </li><li>mit/ohne Schutzbeschaltung/LED </li></ul>
Multipolstecker, Serie CON-MP

Multipolstecker, Serie CON-MP

  • Multipolsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker, C/2-Stecker
Multipolstecker, Serie CON-MP
<ul><li>Multipolsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren </li><li>Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker, C/2-Stecker </li></ul>
Multipolstecker mit Kabel, Serie CON-MP

Multipolstecker mit Kabel, Serie CON-MP

  • Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker
Multipolstecker mit Kabel, Serie CON-MP
<ul><li>Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel </li><li>Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker </li></ul>
Kontaktbrücken, Serie CON-CB

Kontaktbrücken, Serie CON-CB

  • Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder
  • besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589
  • Einzelanschluss über M12x1
  • Snap-Ø8
Kontaktbrücken, Serie CON-CB
<ul><li>Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder </li><li>besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589 </li><li>Einzelanschluss über M12x1 </li><li>Snap-Ø8 </li></ul>
Kontaktbrücken mit Kabel, Serie CON-CB

Kontaktbrücken mit Kabel, Serie CON-CB

  • Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder
  • besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589
  • Multipol-Anschluss
Kontaktbrücken mit Kabel, Serie CON-CB
<ul><li>Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder </li><li>besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589 </li><li>Multipol-Anschluss </li></ul>