|

Einschraubzylinder, Serie SWN

  • Federkraft [N] 2,1 ... 17,5
  • Ø 6-16 mm
  • einfachwirkend, drucklos eingefahren
Einschraubzylinder, Serie SWN
a68.gif
Betriebsdruck min./max.  2 ... 8 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -20 ... 80 °C
Mediumstemperatur min./max.  -20 ... 80 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 1 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte  6 bar
Federkraft min. - max.  Federkraft [N] min. - max. bezogen auf Kolben-Ø und Hub S entnehmen Sie bitte der Maßtabelle.
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Einschraubzylinder, Serie SWN

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Tabelle vergrößern
Kolben-Ø 6 mm 10 mm 16 mm

Technische Informationen

Abmessungen