|

Durchflusskoppler Serie AV

  • Für Anschlusskanäle 2, 4
  • Steckanschluss
Durchflusskoppler Serie AV
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  0,115 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Durchflusskoppler Serie AV

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Abb. Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen