|

Druckregler, Serie AV

  • Steckanschluss
  • Geregelter Anschluss 2 4
Druckregler, Serie AV
Regelbereich min./max.  0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  0,2 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Druckregler, Serie AV

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Druckluftanschluss Eingang Druckluftanschluss Ausgang Wiederholgenauigkeit Geregelter Anschluss Materialnummer
O105.gif
O105.gif
O103_1.gif
O103_1.gif
Manometer separat bestellen

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme