|

Druckregler, Serie AV

  • Steckanschluss
  • Geregelter Anschluss 2, 4
Druckregler, Serie AV
o104.gif
Regelbereich min./max.  0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  0,02 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Druckregler, Serie AV

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Druckluftanschluss Eingang Druckluftanschluss Ausgang Wiederholgenauigkeit Geregelter Anschluss Materialnummer
Manometer separat bestellen

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme