|

Druckregelventil, Serie MH1-RGS

  • 1/4 NPT 1/2 NPT
  • Qn = 325-2000 l/min
  • Standard-Druckregler
  • Betätigung mechanisch
  • lebensmitteltauglich
Druckregelventil, Serie MH1-RGS
o4.gif
Bestandteile  Druckregelventil
Einbaulage  Beliebig
Betriebsdruck min./max.  0,5 ... 17 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Mediumstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Medium  Druckluft neutrale Gase
Reglertyp  Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion  mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max.  0,5 ... 9 bar
Druckversorgung  einseitig
Betätigung  mechanisch
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Druckregelventil, Serie MH1-RGS

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss Durchfluss Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand Gewicht Abb. Materialnummer
Qn
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme