|

Drosselventil, Serie CH02

  • Qn = 475-3000 l/min
  • Einschraubdrossel
  • Außengewinde
Drosselventil, Serie CH02
n23.gif
Betriebsdruck min./max.  0 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 100 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 100 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Drosselventil, Serie CH02

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss 1 Durchfluss Gewicht Materialnummer
Qn
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen