|

Drosselmodul

  • Steckanschluss
  • Drosselrichtung 2 ▶ 1 Drosselrichtung 2 ▶ 1Drosselrichtung 1 ▶ 2
Drosselmodul
Betriebsdruck min./max.  10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  0,115 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Drosselmodul

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Bauart Typ Druckluftanschluss Eingang Druckluftanschluss Ausgang Abb. Materialnummer
n67.gif
n67.gif
n67.gif
n68.gif
n68.gif
n68.gif

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme