|

Drehflügelantriebe, Serie RAK

  • Drehwinkel max. 180 270 90 °
  • Drehflügelantrieb, doppeltwirkend
  • Achsentyp einseitig
Drehflügelantriebe, Serie RAK
Betriebsdruck min./max.  2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  5 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  5 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 1 mg/m³
Theoretisches Drehmoment bei  6 bar
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Drehflügelantriebe, Serie RAK

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Baugröße Druckluftanschluss Drehwinkel Min. Schwenkzeit Maximale Betriebsfrequenz Gewicht Materialnummer
G
Schwenkzeit: Die Werte sind für den max. Drehwinkel angegeben., Lieferumfang: inkl. Passfeder
Tabelle vergrößern
Baugröße RAK - 6D RAK - 6S RAK - 7D RAK - 7S RAK - 8D RAK - 8S

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme

Zubehörübersicht