|

Drehflügelantriebe, Serie RAK

  • Drehwinkel max. 90 180 270 °
  • Drehflügelantrieb, doppeltwirkend
  • Achsentyp einseitig
Drehflügelantriebe, Serie RAK
Betriebsdruck min./max.  Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.  Siehe Tabelle unten
Mediumstemperatur min./max.  -5 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 1 mg/m³
Theoretisches Drehmoment bei  6 bar
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Drehflügelantriebe, Serie RAK

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Baugröße Druckluftanschluss Drehwinkel Min. Schwenkzeit Betriebsdruck min./max. Umgebungstemperatur min./max. Maximale Betriebsfrequenz Gewicht Materialnummer
G
Schwenkzeit: Die Werte sind für den max. Drehwinkel angegeben., Nutenstein ist im Lieferumfang enthalten
Tabelle vergrößern
Baugröße RAK - 1S RAK - 2S RAK - 3S RAK - 4S RAK - 5D RAK - 5S

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme

Zubehörübersicht