|

CKD-Bausatz, Serie HF02-LG

  • Druckluftanschluss Ausgang Ø 10
  • verblockbar
  • Grundplattenprinzip 1-fach
  • mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
CKD-Bausatz, Serie HF02-LG
Nenndurchfluss Qn  1400 l/min
Betriebsdruck min./max.  -0,9 ... 10 bar
Steuerdruck min./max.  2,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Medium  Druckluft
Anzahl der Ventilplätze max.  1
Rastermaß  19,8 mm
Entlüftung (3,5)  mit gefasster Entlüftung (3/5)
Entlüftungstyp  Anschlüsse getrennt
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben  1,1 Nm
Wählen Sie eine Produktvariante

CKD-Bausatz, Serie HF02-LG

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Lieferumfang Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Materialnummer
Eingang Ausgang Entlüftung Steueranschluss Steuerluft Entlüftung
[1] [2 / 4] [3 / 5] [X] [R]
1, 3 und 5 = G 1/2, 15 tief↩2 und 4 = Steckanschluss Ø 10 mm oder Gewindeanschluss G 1/4↩X und R = G 1/8, 8 tief

Technische Informationen