|

Blindplatte

  • Grundplattenprinzip mehrfach
  • umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
  • mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
  • für AV03
Blindplatte
Betriebsdruck min./max.  -0,9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  40 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Schutzart  IP65
Befestigungsschraube  Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 8
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben  0,7 Nm
Gewicht  0,028 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Blindplatte

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Liefereinheit Materialnummer
Lieferung inkl. Dichtungssatz und 1x Befestigungsschraube

Technische Informationen

Abmessungen