|

Balgzylinder

Serie BCC

Serie BCC

Balgzylinder mit demontierbaren Anschlussteilen Kraft max. 63 kN Hub max. 355 mm
Serie BCC
Balgzylinder mit demontierbaren Anschlussteilen Kraft max. 63 kN Hub max. 355 mm
Serie BCP

Serie BCP

Balgzylinder mit verbördelten Anschlussteilen Kraft max. 55 kN Hub max. 335 mm Standard, wärmebeständige und korrosionsbeständige Ausführung
Serie BCP
Balgzylinder mit verbördelten Anschlussteilen Kraft max. 55 kN Hub max. 335 mm Standard, wärmebeständige und korrosionsbeständige Ausführung
Serie BCR

Serie BCR

Balgzylinder mit Befestigungsring Kraft max. 390 kN Hub max. 354 mm
Serie BCR
Balgzylinder mit Befestigungsring Kraft max. 390 kN Hub max. 354 mm
Serie BRB

Serie BRB

Schlauchrollbalgzylinder Kraft max. 8,2 kN Hub max. 100 mm
Serie BRB
Schlauchrollbalgzylinder Kraft max. 8,2 kN Hub max. 100 mm