|

Adapter, Serie CON-AP

  • Buchse, M12x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
  • Stecker, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
  • ungeschirmt
Adapter, Serie CON-AP
IM0049606.gif
Umgebungstemperatur min./max.  -25 ... 85 °C
Betriebsspannung  48 V AC/DC
Schutzart  IP67
Gewicht  0,013 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Adapter, Serie CON-AP

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Strom, max. Kontaktbelegung Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung