|

Absperrmodul, Serie AV

  • Qn = 250-750 l/min
  • Druckluftanschluss Ausgang 1/4″ Ø 8 Ø 6 Ø 4
  • Für Anschlusskanäle 2, 4
Absperrmodul, Serie AV
T25.gif
Betätigung  mechanisch
Betriebsdruck min./max.  0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  0,08 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Absperrmodul, Serie AV

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Druckluftanschluss Ausgang Durchflusswert Materialnummer
Qn

Technische Informationen

Abmessungen