|

5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG

  • Für Serie : HF03-LG, CL03
  • 5/2
  • Qn = 850 l/min
  • Vorsteuerventilbreite : 16 mm
  • Plattenanschluss
  • Handhilfsbetätigung : rastend
  • einseitig betätigt beidseitig betätigt
  • Vorsteuerung : extern
5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG
Bauart  Schieberventil, überschneidungsfrei
Betätigung  elektrisch
Vorsteuerung  extern
Dichtprinzip  weich dichtend
Verblockungsprinzip  Grundplattenprinzip 1-fach
Zertifikate  UR (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min./max.  -0,9 ... 10 bar
Steuerdruck min./max.  2,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn  850 l/min
Steuerluft Entlüftung  mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Schutzart mit Anschluss  IP65
Schutzbeschaltung  Z-Diode
Verpolungsschutz  verpolungssicher
Statusanzeige LED  Gelb
Einschaltdauer  100 %
Befestigungsschrauben  Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z1
Anzugsmoment der Befestigungsschraube  1,3 Nm
Gewicht  0,082 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG

Technische Daten

Tabelle vergrößern
HHB Betriebsspannung Spannungstoleranz Leistungsaufnahme Durchflussleitwert Durchflussleitwert typ. Einschaltzeit typ. Ausschaltzeit Materialnummer
DC DC DC b C-Wert
h59.gif
q18_1_1_1.gif
h30.gif
q18_1_1_1.gif
h57.gif
q18_1_1_1.gif
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar, HHB = Handhilfsbetätigung

Technische Informationen

Abmessungen