|

5/2-Wegeventil, Serie AV03

  • 5/2
  • Qn = 300 l/min
  • Plattenanschluss
  • Handhilfsbetätigung : rastend nicht rastend
  • einseitig betätigt beidseitig betätigt
  • Vorsteuerung : extern
5/2-Wegeventil, Serie AV03
Bauart  Schieberventil, überschneidungsfrei
Betätigung  elektrisch
Vorsteuerung  extern
Dichtprinzip  weich dichtend
Verblockungsprinzip  Grundplattenprinzip mehrfach
Betriebsdruck min./max.  -0,9 ... 10 bar
Steuerdruck min./max.  3 ... 8 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  40 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn  300 l/min
Steuerluft Entlüftung  mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
Schutzart mit Anschluss  IP65
Schutzbeschaltung  Z-Diode
Verpolungsschutz  verpolungssicher
Statusanzeige LED  Gelb
Einschaltdauer  100 %
Befestigungsschrauben  Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 8
Anzugsmoment der Befestigungsschraube  0,5 Nm
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

5/2-Wegeventil, Serie AV03

Technische Daten

Tabelle vergrößern
HHB Betriebsspannung Spannungstoleranz Leistungsaufnahme Durchflussleitwert Durchflussleitwert typ. Einschaltzeit typ. Ausschaltzeit Gewicht Materialnummer
DC DC DC b C-Wert
h282.gif
q18_1_1_1.gif
h281.gif
q3_1_1_1.gif
H235.gif
q18_1_1_1.gif
h283.gif
q18_1_1_1.gif
H233.gif
q3_1_1_1.gif
h280.gif
q3_1_1_1.gif
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar, HHB = Handhilfsbetätigung

Technische Informationen

Abmessungen