|

2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG

  • Für Serie : HF02-LG, CL03
  • 2x3/2
  • Qn = 1400 l/min
  • Vorsteuerventilbreite : 16 mm
  • NC/NC NO/NO NC/NO
  • Plattenanschluss
  • Handhilfsbetätigung : nicht rastend
  • Vorsteuerung : extern, intern
2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG
Bauart  Schieberventil, überschneidungsfrei
Betätigung  elektrisch
Vorsteuerung  extern, intern
Dichtprinzip  weich dichtend
Verblockungsprinzip  Grundplattenprinzip 1-fach
Zertifikate  UR (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min./max.  -0,9 ... 10 bar
Steuerdruck min./max.  10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn  1400 l/min
Steuerluft Entlüftung  mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Schutzart mit Anschluss  IP65
Schutzbeschaltung  Z-Diode
Verpolungsschutz  verpolungssicher
Statusanzeige LED  Gelb
Einschaltdauer  100 %
typ. Einschaltzeit  20 ms
typ. Ausschaltzeit  33 ms
Befestigungsschrauben  Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z2
Anzugsmoment der Befestigungsschraube  1,3 Nm
Gewicht  0,144 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG

Technische Daten

Tabelle vergrößern
HHB Betriebsspannung Spannungstoleranz Leistungsaufnahme Durchflussleitwert Durchflussleitwert Materialnummer
DC DC DC b C-Wert
e63.gif
q3_1_1_1.gif
e66.gif
q3_1_1_1.gif
e64.gif
q3_1_1_1.gif
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar, HHB = Handhilfsbetätigung

Technische Informationen

Abmessungen