|

2x3/2-Wegeventil, Serie CL03-EV

  • 2x3/2
  • Qn = 700 l/min
  • Vorsteuerventilbreite : 16 mm
  • NO/NO
  • Plattenanschluss
  • Druckluftanschluss Ausgang : Ø 8 G 1/8
  • Handhilfsbetätigung : rastend
  • Vorsteuerung : extern
  • lebensmitteltauglich
2x3/2-Wegeventil, Serie CL03-EV
E91.gif
Bauart  Schieberventil, überschneidungsfrei
Betätigung  elektrisch
Vorsteuerung  extern
Dichtprinzip  weich dichtend
Verblockungsprinzip  Grundplattenprinzip 1-fach
Zertifikate  UR (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min./max.  -0,9 ... 10 bar
Steuerdruck min./max.  2,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn  700 l/min
Steuerluft Entlüftung  mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Schutzart mit Anschluss  IP65 IP67 IP69K
Schutzbeschaltung  Z-Diode
Verpolungsschutz  verpolungssicher
Statusanzeige LED  Gelb
Einschaltdauer  100 %
typ. Einschaltzeit  16 ms
typ. Ausschaltzeit  25 ms
Befestigungsschrauben  M5
Anzugsmoment der Befestigungsschraube  2 Nm
Toleranz Anzugsmoment  ±0,2 mT
Gewicht  0,165 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

2x3/2-Wegeventil, Serie CL03-EV

Technische Daten

Tabelle vergrößern
HHB Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Betriebsspannung Spannungstoleranz Leistungsaufnahme Durchflussleitwert Durchflussleitwert Steckanschluss Materialnummer
Eingang Ausgang Entlüftung Vorsteuerung Eingang Vorsteuerung Entlüftung DC DC DC b C-Wert
q18_1_1_1.gif
q18_1_1_1.gif
q18_1_1_1.gif
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar, HHB = Handhilfsbetätigung

Technische Informationen

Abmessungen