|

2x2/2-Wegeventil, Serie AV03

  • 2x2/2
  • Qn = 280 l/min
  • NC/NC
  • Plattenanschluss
  • Handhilfsbetätigung : rastend
  • beidseitig betätigt
  • Mit Federrückstellung
  • Vorsteuerung : extern
2x2/2-Wegeventil, Serie AV03
Bauart  Schieberventil, überschneidungsfrei
Betätigung  elektrisch
Vorsteuerung  extern
Dichtprinzip  weich dichtend
Verblockungsprinzip  Grundplattenprinzip mehrfach
Betriebsdruck min./max.  -0,9 ... 10 bar
Steuerdruck min./max.  3 ... 8 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  40 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn  280 l/min
Steuerluft Entlüftung  mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
Schutzart mit Anschluss  IP65
Schutzbeschaltung  Z-Diode
Verpolungsschutz  verpolungssicher
Statusanzeige LED  Gelb
Einschaltdauer  100 %
typ. Einschaltzeit  16 ms
typ. Ausschaltzeit  20 ms
Befestigungsschrauben  Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 8
Anzugsmoment der Befestigungsschraube  0,52 Nm
Gewicht  0,052 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

2x2/2-Wegeventil, Serie AV03

Technische Daten

Tabelle vergrößern
HHB Betriebsspannung Spannungstoleranz Leistungsaufnahme Durchflussleitwert Durchflussleitwert Materialnummer
DC DC DC b C-Wert
b21.gif
q18_1_1_1.gif
b20.gif
q3_1_1_1.gif
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar, HHB = Handhilfsbetätigung

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme