Die Verarbeitung und Herstellung von Lebensmitteln erfordert eine besondere Sensibilität. Besonders hinsichtlich der hygienegerechten Betriebsabläufe ist äußerste Sorgfalt Pflicht. Entsprechend streng sind die Gesetze, Richtlinien und Normen, die die Anforderungen grundlegend reglementieren und das Ziel höchstmöglicher Lebensmittelsicherheit verfolgen.
AVENTICS verfügt über Expertise in der Konstruktion hygienegerechter Geräte, die sicherstellen, dass auch bei anhaftenden Nahrungsmittelrückständen oder Mikroorganismen die aktuell produzierten Lebensmittel nicht verunreinigt werden. Das bedeutet:
Sind die hohen Anforderungen an die Hygienegerechtigkeit von Geräten erfüllt, verlängert sich ihre Lebensdauer, während sich Wartungsaufwände deutlich verringern. Die Folge: Die Produktionskosten sinken, die Effizienz steigt.
Die Lösungen, die AVENTICS zur pneumatischen Automation in der Nahrungsmittelindustrie bietet, sind orientiert an den anspruchsvollen Vorgaben, wie sie etwa die Organisation EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) in ihrer Untergruppe Design Principles vorlegt. Außerdem werden die gesetzlichen Regelungen der Normen EN 1672-2:2005 und ISO 14159:2002 als Standards realisiert.
Von der Luftaufbereitung bis zum Aktuator - die komplette Pneumatikautomation für die Nahrungsmittelindustrie. Alle Produkte finden Sie in unserem Produktkatalog.
Eine ganze Reihe von Gesetzesverordnungen und Normen sorgen für Lebensmittelsicherheit in der Produktion. Welche Aspekte der einzelnen Normen für die spezielle Applikation wichtig sind, ist im Einzelfall zu entscheiden, dafür empfehlen wir eine Beurteilung durch unsere Experten, die sich täglich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht der wichtigsten Institutionen, Behörden und Hersteller zusammengestellt.
EHEDG stellt praktische Leitlinien zu hygienegerechter Technik als Aspekt der Produktionssicherheit bereit.
Gemeinnützige Nichtregierungsorganisation zur Entwicklung von Normen, Produtzertifizierung etc.
Ein gemeinnütziger Verband zur Vertretung der Gerätehersteller, Bearbeitungsbetriebe, Vertreter der Gesundheitsbehörden etc.