Industrielle Automation

Industrielle Automation – Vorteile auf einen Blick

Industrial-Machinery-Supply
  • Große Vielfalt an Pneumatiklösungen
  • Moderne, energieeffiziente Komponenten
  • Haltbare, langlebige Produkte

Lösungen für Heavy-Duty-Anwendungen

AVENTICS hat jahrzehntelange Erfahrung mit Anwendungen für alle Phasen der pneumatischen Steuerung für Industriemaschinen und die Automatisierung von Prozessen. Unsere Lösungen umfassen pneumatische & elektropneumatische Ventile & Stellglieder, Mehrachsen-Handlingsysteme mit Easy-2-Combine, pneumatische Feldbus-Ventilsysteme, Pneumatik- & Hydraulikzylinder, pneumatische Stellantriebe & Steuerungssysteme, Luftaufbereitungsanlagen, industrielle Stoßdämpfer, pneumatische Anschlüsse und Rohrleitungen, Vakuumerzeuger, Saugnäpfe, kontaktlose Transporteinheiten und vieles mehr. AVENTICS kann Ihnen dabei helfen, Taktzeiten zu verbessern, Wartungsaufwände zu verringern sowie die Energieeffizienz und Maschinensicherheit zu optimieren.

Ausgewählte Produkte für die industrielle Automation

Easy-2-Combine

Easy-2-Combine

Erstellen Sie schnell und einfach kundenspezifische pneumatische Mehrachsenlösungen mit Easy-2-Combine. Easy-2-Combine umfasst pneumatische Linearmodule, Minischieber, Dreheinheiten und Greifer als Bausteine. Mithilfe unseres Online-Konfigurators können Sie Zeit und Aufwand für die Auswahl, Dimensionierung und die Montage von Komponenten beträchtlich reduzieren. Er nimmt Ihnen die Berechnungen ab und liefert Ihnen eine einzige Teilenummer für das gesamte System.

SeriesRTC-RodlessCylinders

Schlitzzylinder Serie RTC

Die RTC-Schlitzzylinder von AVENTICS verwenden eine Schlittenkonstruktion mit ovalem Kolben. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Präzision über eine große Hublänge erfordern, und bieten eine Einbaulänge, die nur etwas mehr als die Hälfte eines herkömmlichen Kolbenstangenzylinders beträgt. Dank optimierter Luftkanäle und dem Ideal-Cushioning-System arbeiten die kolbenstangenlosen RTC-Zylinder mit Geschwindigkeiten bis zu 6,7 m/Sekunde.

NFPA

NFPA Pneumatik- & Hydraulikzylinder

Die bewährten Pneumatik- und Mitteldruck-Hydraulikzylinder der PowerMaster®-Serie von AVENTICS sowie die PressureMaster®-Hochdruck-Hydraulikzylinder aus NFPA-Stahl bieten absolute Flexibilität beim Systemdesign. Sie sind vollständig mit anderen NFPA-Zylindern austauschbar und mit kundenspezifischen Modifikationen, Kraftaufnehmer-Rückkopplungen und integrierter Ventilmontage erhältlich.

AV03-Manifold

Ventilsystem Serie AV

Das besonders modulare, kleine und einfache Ventilsystem AV (Advanced Valve) von AVENTICS eignet sich ideal für alle Situationen. Jeder Baustein des AV-Systems ist ein kleines Kunstwerk – vom diagonalen Schieber bis zur flexiblen Grundplatte. Die Ventile der Serie AV03/AV05 sind für eine optimierte Druckluftbilanz ausgelegt und bieten im Vergleich zu anderen Produkten 45 Prozent Platzersparnis, ein um 40 Prozent geringeres Gewicht und einen um 20 Prozent geringeren Druckluftverbrauch.

Engineering Tools
Configurators
Calculators