Food & Beverage

Lebensmitteltechnik – Vorteile im Überblick

befuellstation-12155
  • Hygienegerecht konstruierte Produkte
  • Lebensmittelgerechte Schmierstoffe
  • Komponenten für Wash-Down-Anwendungen

AVENTICS automatisiert die Industrie

Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist seit vielen Jahren einer der Hauptschwerpunkte für AVENTICS. Mit seiner weltweiten Präsenz und einem Expertenteam für Nahrungsmittel- und Getränkeanwendungen bietet AVENTICS mehr als nur Produkte. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie bei der Auswahl wirtschaftlich und technisch optimaler Lösungen. Wir stehen in direktem Kontakt zu Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern sowie Maschinenbau- und Elektroingenieuren und sind dadurch in der Lage, Produkte zu entwickeln, die den aktuellen Marktbedürfnissen entsprechen.
Die Anforderungen an Maschinen und Ausrüstung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sind so vielfältig wie die betreffenden Produkte selbst und wachsen ständig. Beispielsweise begründen neue Vorschriften in der Lebensmittelindustrie den Trend hin zu hochwertigeren Materialien und hygienegerechteren Konstruktionen. Verlassen Sie sich auf AVENTICS. Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung dieser steigenden Anforderungen.

Ausgewählte Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie:

CL03-Manifold

Pneumatische Wegeventile, Serie CL03

Unsere Ventile der Serie CL03 Clean Line verwenden IP69K-zertifizierte Technologie in einem hygienegerecht konstruierten Gehäuse und sind ideal für Hochdruck-Reinigungsanwendungen. Sie können außerhalb von Schaltschränken in der Nähe der Aktoren eingesetzt werden und verbessern dadurch die Taktzeit. Werkseitig montierte Ventilinseln umfassen ganz nach Wunsch 1 bis 12 Ventilstationen mit diskreten Multipol- oder direkten Feldbus-Anschlüssen; zudem sind Einzelventile mit allen Funktionen erhältlich.

Series-ICS

Pneumatikzylinder Serie ICS aus Edelstahl

Unsere Pneumatikzylinder der Serie ICS-D2 aus Edelstahl (304) nach ISO 6431 erfüllen sämtliche Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit. Ihre hygienegerechte Konstruktion zeichnet sich durch glatte, hohlraumfreie Oberflächen aus und ist besonders leicht zu reinigen. Die Zylinder sind mit lebensmitteltauglichem Fett geschmiert und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Series-CCL

Zylinder Serie CCL Clean Line

Unsere Pneumatikzylinder der Serie CCL erfüllen die Anforderungen der ISO-Norm 15552-AN und verfügen über eine hygienegerechte Konstruktion zur Minimierung von Taschenbereichen. Die CCL-Zylinder sind mit dem Ideal-Cushioning-System ausgestattet und können in leichteren Reinigungsanwendungen eingesetzt werden.

CSL-RD

Serie CSL-RD

Sie suchen standardisierte Minirundzylinder aus korrosionsbeständigem Edelstahl, die sich in beengte Bauräume einfügen und bei Bedarf auch häufigen Reinigungszyklen mit sauren oder alkalischen Industriereinigern widerstehen? Die perfekte Lösung: Die neuen Minirundzylinder CSL-RD in drei Ausführungen erfüllen Ihre Anforderungen. Verfügbare Innendurchmesser: 16 mm, 20 mm und 25 mm.

Series740

Pneumatische Wegeventile, Serie 740

Die pneumatischen 4-Wegeventile der Serie 740 von AVENTICS bestehen aus einer leichten Polymerkonstruktion. Als besonders zweckmäßige und kostensparende Lösung sind die Luftanschlüsse direkt im Ventilkörper eingegossen. Die einzigartige Membran-/Sitzventilkonstruktion ermöglicht schnelle Ansprechzeiten und eine lange Lebensdauer. Das 740 kann als einzelnes Inline-Ventil verwendet oder auf einfache Weise mit zusätzlichen Ventilen zu einer modularen Ventilinsel kombiniert werden. Wählen Sie zwischen einseitig oder beidseitig betätigten oder pneumatisch vorgesteuerten Modellen.

Series840

Pneumatische Wegeventile, Serie 840

Die pneumatischen 4-Wegeventile der Serie 840 von AVENTICS bestehen aus einer leichten Polymerkonstruktion. Als besonders zweckmäßige und kostensparende Lösung sind die Luftanschlüsse direkt im Ventilkörper eingegossen. Die einzigartige Membran-/Sitzventilkonstruktion ermöglicht schnelle Ansprechzeiten und eine lange Lebensdauer. Das 840 kann als einzelnes Inline-Ventil verwendet oder auf einfache Weise mit zusätzlichen Ventilen zu einer modularen Ventilinsel kombiniert werden. Wählen Sie zwischen einseitig oder beidseitig betätigten oder pneumatisch vorgesteuerten Modellen. Das Ventil 840 kann mit oder ohne Luftschmierung betrieben werden.

AV03-Manifold

Pneumatische Wegeventile, Serien AV03 und AV05

Die neuen pneumatischen Wegeventile AV (Advanced Valve) von AVENTICS sind kleiner, leichter und effizienter als die meisten vergleichbaren Ventile. Ihre einzigartige Diagonalform optimiert die Durchflussleistung. Die Ventile der Serie AV03 besitzen einen Durchflusskoeffizienten von 0,3 Cv, und die größeren AV05-Ventile von 0,7 Cv. Das Plug-In-Konzept ermöglicht einen schnellen Ventilwechsel. Konfigurieren Sie Ihre eigenen Ventilsysteme schnell und einfach online. Scannen Sie einfach den QR-Code auf dem Ventilsystem mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet, und Sie werden sofort über eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Konfiguration weitergeleitet. Über die Feldbusanbindung AES (Advanced Electronic System) können Sie dann problemlos Busmodule, I/O-Module oder einen elektropneumatischen Druckregler E/P hinzufügen.

NCT

Berührungsloses Transportsystem – NCT

Die berührungslosen Transporteinheiten der Serie NCT (Non-Contact Transport) von AVENTICS ermöglichen das Anheben kleiner Objekte ohne Berührung der Oberfläche. Ein Luftstrom unter dem Gerät erzeugt einen Unterdruck und somit eine Auftriebskraft (Bernoulli-Prinzip). Der NCT ist ideal für Aufgaben, bei denen der Einsatz von herkömmlicher Vakuumtechnologie mit Saugnäpfen nicht möglich ist,da diese im Gegensatz zu NCTs eine dichte Verbindung zwischen Objekt und Saugern erfordern. So können NCTs beispielsweise für Gegenstände mit rauen oder porösen Oberflächen eingesetzt werden. Der Einsatz eines separaten Vakuumgenerators ist nicht erforderlich, was die Komplexität der Installation deutlich reduziert. Kunststoffausführung für Lebensmittel- und Verpackungsanwendungen.

hygienic
Hygienic Design

AVENTICS verfügt über Expertise in der Konstruktion hygienegerechter Geräte, die sicherstellen, dass auch bei anhaftenden Nahrungsmittelrückständen oder Mikroorganismen die aktuell produzierten Lebensmittel nicht verunreinigt werden.

Erfahren Sie mehr über Hygienic Design