Sammelverpacker

Sammelverpacker – Die Vorteile im Überblick:

Sammelpacker von AVENTICS – packt souverän jede Aufgabe
  • Kompaktzylinder als ideale Lösung bei kleinem Einbauraum
  • Standardisierte Außen- und Anschlussmaße ermöglichen einfaches Maschinendesign
  • Flexibles Installieren und schneller Austausch der Ventile
  • Wartungseinheit für die richtige Druckluft

Intelligente Lösungen zum Verpacken

Aufrichten, Befüllen und Verschließen: Für einen Kunden haben wir einen kompakten Sammelpacker mitentwickelt, der speziell beim flexiblen Kartonieren von Standbodenbeuteln oder vergleichbar geformten Paketen und Schachteln seinen Dienst tut.

Das Prinzip: Einzelne Packungen werden reihenweise gestaut, im gewünschten Packmuster auf einem horizontalen Schieber gesammelt, und mit dem Öffnen des Schiebers gelangen die Packungen mittels Schwerkraft in den Karton.

Packt souverän jede Aufgabe – Sammelpacker mit AVENTICS Pneumatikkomponenten

Die praxisbewährte Ventileinheit der Serie HF03-LG regelt die pneumatischen Funktionen und ermöglicht dank ihrer Modularität flexible Installationen wie auch einen unkomplizierten Austausch der Ventile, wobei die Wartungseinheit der AS-Serie für die optimale Druckluftqualität in der Maschine sorgt. Da der Sammelpacker eine sehr kompakte Bauform hat und nur geringer Einbauraum zur Verfügung steht, kommen einige Kompaktzylinder im Einsatz. Außerdem ist durch standardisierte Außen- und Anschlussmaße ein einfaches Maschinendesign möglich.

Engineering Tools
Calculators
Configurators