Was die Sagrada Família in Barcelona mit 3-D-Fertigung zu tun hat. Entwicklung einer sicheren Reinigungskabine mit automatisiertem Reinigungsprozess.
Ein geflutetes Kino und der Zuschauer ist mittendrin. Das neue 5-D-Kinoerlebnis.
Weber Schraubautomaten profitiert bei seinen fließlochformenden Schraubsystemen von AVENTICS-Ventiltechnik
AVENTICS-Schiffstechnik erleichtert das Steuern und Manövrieren der neuen Sunseeker-Luxusyacht 76.
Schröder GmbH automatisiert Pin-Tisch für die Holzbearbeitung mit elektrisch angesteuerten Pneumatikzylindern.
Produkte von AVENTICS überzeugen mit Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
In der Getränkeindustrie sind täglich viele unterschiedliche Flaschengrößen und -formen gefragt. AVENTICS hilft mit flexiblen und modular aufgebauten PET-Blasformmaschinen.
Flüssigprodukte zu verpacken stellt maximale Anforderungen an die Reinheit. Wir haben ein anwendungsspezifisches Verpackungssystem mitentwickelt: eine saubere Lösung.
Progema Engineering automatisiert Käse-Handling mit lebensmittelsicherer Pneumatik von AVENTICS.
Wussten Sie, wie das bei Elektro-Lokomotiven mit der Stromversorgung funktioniert? Nach diesem Artikel kennen Sie alle wichtigen Fakten.
Durch die elektronisch gesteuerte Luftfederung wird die Fahrzeugeinstiegshöhe an jede Bahnsteighöhe angepasst. Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent des Luftverbrauchs sind möglich.
Bei der Aluminiumproduktion bedeckt eine zentimeterdicke Oxidschicht, die Kruste, die Schmelze im Ofen. Hier braucht es eine echt robuste Lösung für den täglichen Einsatz.
Für Anwendungsgebiete innerhalb der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie muss die Druckluft gereinigt werden. Wir kommen auf bis zu 99,99 % Effektivität - und bleiben dran.
Für einen Kunden haben wir einen kompakten Sammelpacker mitentwickelt, der speziell beim flexiblen Kartonieren von Standbodenbeuteln seinen Dienst tut. Sehr erfolgreich.
Bei AVENTICS genießen Sie die Vorzüge absoluter Kundenorientierung. Mit Partnerschaften auf Augenhöhe, über die wir mit noch kürzeren Reaktionszeiten und einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit konsequent Ihre Wünsche bedienen.
Dass wir das können, belegen unsere Anwendungen. Das erklärte Ziel: Ihnen mit innovativen Technologielösungen einen messbaren Mehrwert zu bieten – passgenau zugeschnitten auf Ihre individuellen Anforderungen.