|

Samostatné ventily

Samostatné ventily

Shop
  • Qn max. 900 l/min
  • Šoupátkové ventily 3/2, 5/2, 5/3 s kovovým pouzdrem
  • Pro náročná prostředí
  • Qn max. 1400 l/min
  • Šoupátkové ventily 3/2, 5/2, 5/3 s kovovým pouzdrem
  • Pro náročná prostředí
  • Qn max. 4100 l/min
  • Šoupátkové ventily 3/2, 5/2, 5/3 s kovovým pouzdrem
  • Pro náročná prostředí
  • Qn max. 800 l/min
  • Šoupátkové ventily 2x3/2, 5/2, 5/3 s plastovým pouzdrem
  • Qn max. 1500 l/min
  • Šoupátkové ventily 2x3/2, 5/2, 5/3 s plastovým pouzdrem
  • Qn max. 1100 l/min
  • Membránové sedlové ventily 5/2, 5/4 s plastovým pouzdrem
  • Verze s cívkami UL a ATEX
  • Qn max. 200 l/min
  • Membránové sedlové ventily 4/2 s plastovým pouzdrem
  • Qn max. 700 l/min
  • Šoupátkové ventily 2x3/2, 5/2, 5/3
  • IP69K
  • vhodný pro použití v potravinářství
  • Qn max. 610 l/min
  • s integrovanými nástrčnými šroubeními
  • Elektr. přípoj: M8x1, tvar C průmysl
  • sdružený odpadní pilotní vzduch
  • Qn max. 600 l/min
  • Sedlové ventily 3/2, 5/2 s plastovým pouzdrem
  • S rychlospojkami pro pneumatické hadice
  • Qn max. 750 l/min
  • Sedlové ventily 3/2, 5/2 s plastovým pouzdrem
  • S rychlospojkami pro pneumatické hadice
  • Qn max. 100 l/min
  • Sedlové ventily 3/2 s plastovým pouzdrem
  • S rychlospojkami pro pneumatické hadice
  • Qn max. 140 l/min
  • Přímo ovládané sedlové ventily 3/2
  • Pro pilotní funkce
  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC Sedlový ventil
  • Ø 8.2 mm
  • Provozní tlak 3 bar ... 8 bar
  • 24 V DC
  • Qn max. 280 l/min
  • Šoupátkové ventily 3/2, 5/2 s nerezivějícím pouzdrem
  • Ovládací prvky: plunžr, tlačítko, kladička, páka, montáž do panelu
  • Qn max. 13620 l/min
  • Sedlové ventily 3/2 s hliníkovým pouzdrem
  • Provozní tlak až 30 bar
  • Qn max. 550 l/min
  • Sedlové ventily 2/2, 3/2, 4/2 s hliníkovým pouzdrem
  • Ovládací prvky: plunžr, tlačítko, kladička, páka, montáž do panelu
  • Qn max. 310 l/min
  • Šoupátkové ventily 2x3/2, 5/2, 5/3 s plastovým pouzdrem
  • Qn max. 600 l/min
  • Šoupátkové ventily 2x3/2, 5/2, 5/3
  • Spínací čas 8 ... 12 ms
  • Qn max. 7500 l/min
  • 3/2cestné bezpečnostní sedlové ventily
  • Podle ISO 13849-1, kat. 4, PL e
  • Qn max. 2650 l/min
  • 3/2cestné bezpečnostní sedlové ventily
  • Podle ISO 13849-1, kat. 4, PL e
  • Qn max. 1400 l/min
  • 3/2cestný pojistný ventil
  • Podle ISO 13849-1, kat. 4, PL e
  • Qn max. 2460 l/min
  • 3/2cestný pojistný ventil
  • Podle ISO 13849-1, kat. 4, PL e
  • Qn max. 7000 l/min
  • 3/2cestný pojistný ventil
  • Podle ISO 13849-1, kat. 4, PL e
  • Qn 1050 l/min ... 3000 l/min
  • 3/2cestný pojistný ventil
  • ISO 13849-1, kategorie 4, PL e
  • Šířky cívky 15, 22 a 30 mm
  • Elektr. řízení: M8, tvar A, tvar B, tvar BI, tvar C
  • ATEX