|

Normované válce

Normované válce

Shop
  • Podle ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Zdvih max.: 2850 mm
  • Kompaktní tvar s integrovanou drážkou snímače
  • Volitelně: Pístní tyč vnitřní závit, průchozí pístní tyč, ATEX, žáruvzdorná, odolná proti chladu, odolná proti korozi, s malým třením, zajištěná proti pootočení, modulární systém těsnění, s vlnovcem pro ochranu pístní tyče
  • Podle ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Zdvih max.: 2850 mm
  • Robustní tvar
  • Volitelně: Pístní tyč vnitřní závit, průchozí pístní tyč, ATEX, žáruvzdorná, odolná proti chladu, odolná proti korozi, s malým třením, zajištěná proti pootočení, modulární systém těsnění, s vlnovcem pro ochranu pístní tyče
  • Podle ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Zdvih max.: 2700 mm
  • Robustní tvar
  • Volitelně: pístní tyč, vnitřní závit, průchozí pístní tyč, ATEX, žáruvzdorná, odolná proti chladu, s malým třením, s vlnovcem pro ochranu pístní tyče
  • Podle ISO 15552
  • Ø  25 mm ... 125 mm
  • Zdvih max.: 2800 mm
  • Konstrukce Clean Design
  • vhodný pro použití v potravinářství
  • Volitelně: průchozí pístní tyč, žáruvzdorná, ATEX
  • Podle ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Zdvih max.: 500 mm
  • Velmi kompaktní a s konstrukcí Clean Design
  • vhodný pro použití v potravinářství
  • Volitelně žáruvzdorná
  • Podle ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Zdvih max.: 500 mm
  • Inovativní kompaktní konstrukce a design se snadným čištěním
  • S integrovanou drážkou snímače
  • Volitelně: zajištění proti pootočení (přes pístní tyč nebo čelní desku), průchozí pístní tyč, tandemová varianta a s více polohami, žáruvzdorná, ATEX
  • Podle ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Zdvih max.: 150 mm
  • S nízkou hlučností a vibracemi
  • Lehká konstrukce díky krátkému provedení a optimalizovaným profilům
  • S integrovanou drážkou snímače
  • Volitelně: pístní tyč zajištěná proti pootočení pomocí čelní desky
  • Podle ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Zdvih max.: 1300 mm
  • S integrovaným zadním uchycením
  • Robustní tvar
  • Mazivo podle ISO 21469
  • Volitelně: průchozí pístní tyč, žáruvzdorná, ATEX
  • Podle ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Zdvih max.: 1200 mm
  • Konstrukce Clean Design
  • Hrubost povrchu podle zadání EHEDG
  • Dlouhá životnost díky vysoce výkonné plastové zásuvce PEEK
  • Volitelně: ATEX
  • Podle NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Zdvih max.: 2300 mm
  • Robustní tvar
  • Volitelně: průchozí pístní tyč, žáruvzdorná