|

Kruhový válec

Kruhový válec

Shop
  • Podle ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Zdvih max.: 1300 mm
  • S integrovaným zadním uchycením
  • Robustní tvar
  • Mazivo podle ISO 21469
  • Volitelně: průchozí pístní tyč, žáruvzdorná, ATEX
  • Ø 32 mm ... 63 mm
  • Zdvih max.: 1200 mm
  • ISO-/ Standardní/ krátká/ kompaktní konstrukce
  • Mazivo podle ISO 21469
  • Volitelně žáruvzdorná
  • Podle ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Zdvih max.: 1200 mm
  • Konstrukce Clean Design
  • Hrubost povrchu podle zadání EHEDG
  • Dlouhá životnost díky vysoce výkonné plastové zásuvce PEEK
  • Volitelně: ATEX
  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Zdvih max.: 2500 mm
  • Konstrukce Clean Design
  • Ideální pro použití ve vlhkém prostředí
  • vhodný pro použití v potravinářství
  • Ø 8 mm ... 32 mm
  • Zdvih max.: 400 mm
  • Odolný◡proti◡korozi
  • vhodný pro použití v potravinářství