|

Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Shop
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Konstrukční šířka 43 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro plast
  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Konstrukční šířka 52 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro plast
  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Konstrukční šířka 63 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro plast
  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Konstrukční šířka 85 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro plast
  • Qn max. 2060 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Konstrukční šířka 50 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Materiál Pouzdro: hliník
  • Qn max. 7000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstrukční šířka 66 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Materiál Pouzdro: hliník
  • Qn max. 11500 l/min
  • G 1/2 ... G 1
  • Konstrukční šířka 90 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Materiál Pouzdro: hliník
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Konstrukční šířka 40 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro kov
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Konstrukční šířka 48 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro kov
  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Konstrukční šířka 70 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro kov
  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Konstrukční šířka 100 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro kov
  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Konstrukční šířka 66 mm ... 93 mm
  • Modulární spojitelnost do bloků
  • Pouzdro kov
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Membránový ventil
  • Kartuše
  • Kartuše k hliníkovým základním tělesem
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstrukční šířka 58 mm ... 82 mm
  • Pouzdro kov
  • Přesný tlakový regulační ventil kulatý
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Konstrukční šířka 50 mm ... 58 mm
  • Pouzdro plast
  • Přesný tlakový regulační ventil čtvercový
  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstrukční šířka 36 mm ... 64 mm
  • Pouzdro nerezová ocel
  • Odolný◡proti◡korozi
  • kyselinovzdorný
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Konstrukční šířka 43 mm ... 160 mm