|

E/P tlakové regulační ventily

E/P tlakové regulační ventily

Shop
  • Vysoce dynamický E/P tlakový regulační ventil
  • propojitelný bez základní desky
  • Jmenovitá světlost 2
  • Průtok 120 l/min
  • Rozsah tlaku - 1 bar ... 10 bar
  • Připojení provozní sběrnice AES
  • Robustní technika sedlového ventilu
  • Přímo ovládaný E/P tlakový regulační ventil
  • vysoká dynamika
  • Jmenovitá světlost 5
  • Průtok 1000 l/min
  • Rozsah tlaku 0 bar - 10 bar
  • Připojení provozní sběrnice AES
  • Vysoce dynamický E/P tlakový regulační ventil
  • propojitelný se základní deskou
  • Jmenovitá světlost 7
  • Průtok 1300 l/min
  • Rozsah tlaku - 1 bar ... 20 bar
  • Připojení provozní sběrnice AES
  • Vysoce dynamický E/P tlakový regulační ventil
  • propojitelný se základní deskou
  • Jmenovitá světlost 12
  • Průtok 2600 l/min
  • Rozsah tlaku - 1 bar ... 10 bar
  • Připojení provozní sběrnice AES
  • Pilotně řízený tlakový regulační ventil
  • Malý příkon
  • Regulace tlaku při napěťovém úbytku
  • Průtok 570 l/min
  • Rozsah tlaku 0.5 bar - 10 bar
  • Spínaný výstup možný
  • lze parametrizovat přes displej: rozsah tlaku, chování regulace, výstup skutečných hodnot nebo spínaný výstup, řízení
  • Pilotně řízený tlakový regulační ventil
  • Průtok 800 l/min
  • Pilotně řízený tlakový regulační ventil
  • Malý příkon
  • Regulace tlaku při napěťovém úbytku
  • Průtok 6500 l/min (při Pmax)
  • Rozsah tlaku 0.5 bar - 10 bar
  • Spínaný výstup možný
  • lze parametrizovat přes displej: rozsah tlaku, chování regulace, výstup skutečných hodnot nebo spínaný výstup, řízení
  • IO-Link (funkcí)
  • Pilotně řízený tlakový regulační ventil
  • Malý příkon
  • Regulace tlaku při napěťovém úbytku
  • Průtok 16500 l/min (při Pmax)
  • Rozsah tlaku 0 bar - 10 bar
  • Spínaný výstup možný
  • lze parametrizovat přes displej: rozsah tlaku, chování regulace, výstup skutečných hodnot nebo spínaný výstup, řízení
  • IO-Link (funkcí)