Engineering Tools | HOME

GPC 估算

程序版本 1.4 - 2026/4/29 上午7:03
客户使用区域
gpc_hor.gif
工件:
项目:
运载器质量: (kg)
杆臂: x (mm)
杆臂: y (mm)
杆臂: z (mm)
应用:
补充压力: Ps (bar)
压力降
Delta P (0-2 bar)
管长: (m)
汽缸方位:
冲程: s (mm)
一次冲程时间: t (s)
气缸:
汽缸系列:
轴承:
预选:
 

程序的结果可以被看成一个用于元件选择的建议。AVENTICS股份公司不对由于使用该程序而出现的任何伤害负责。

Note that this software simulation is for motion in one direction only. Use the Load and/or Piston rod movement menus (as applicable) to select a different motion.