Engineering Tools | HOME

RAK-es sorozatú forgatóhengerek kalkulációja

Program ver. 1.0 - 2026. 06. 05. 6:44
Field for customer notes
RAK_sketch.jpg
Workpiece:
Moment of Inertia: J (kgcm²)
Összes nyomaték (Nm)
Application:
Supply pressure: (bar)
Rotational angle (°)
Time for rotation t (s)
Frekvencia f (cycles/min)
Radial force FR (N)
Tengely irányú ero FA (N)
Rotary:
Without shock absorber
With shock absorber
 

A program eredményét ajánlásként kell tekinteni az elem kiválasztáshoz. A AVENTICS nem vállal felelosséget a program használatából származó károkért.

Note that this software simulation is for motion in one direction only. Use the Load and/or Piston rod movement menus (as applicable) to select a different motion.