Engineering Tools | HOME

旋转气缸计算程序

Program ver. 1.3.1 - 2026/6/25 上午10:47
客户使用区域
ip060_p13_r01n.jpg
工件:
质量 : (kg)
瞬间惯量J: (kgcm²)
重心 r1: (0-100mm)
重心z: (0-100mm)
应用:
供给压力: (bar)
方向:
动作:
旋转角度:
安全系数:
旋转时间: (s)
旋转:
系列:
缓冲形式/停止:
内部停止位:
空气通道:
预选择:
 

程序的结果可以被看成一个用于元件选择的建议。AVENTICS股份公司不对由于使用该程序而出现的任何伤害负责。

Note that this software simulation is for motion in one direction only. Use the Load and/or Piston rod movement menus (as applicable) to select a different motion.