Engineering Tools | HOME

Rotary calculation program

Program ver. 1.3.1 - 26.03.2026, 1:16
Field for customer notes
ip060_p13_r01n.jpg
Заготовка:
Mass: (kg)
Moment of Inertia: J (kgcm²)
Centre of gravity r1: (0-100mm)
Centre of gravity z: (0-100mm)
Приложение:
Supply pressure: (bar)
Orientation:
Motion:
Rotational angle:
Safety factor:
Rotary time: (s)
Rotary:
Series:
Type of cushioning/stop:
Intermediate stop:
Air passage:
Pre choice:
 

Результаты работы программы могут быть показаны как рекомендации по выбору компонентов. 'AVENTICS' не может нести ответственность за любой ущерб, причиненный использованием данной программы.

Необходимо учитывать, что данное программное моделирование отображает движения только в одном направлении. Чтобы выбрать другое направление движения, используйте меню "Движение под нагрузкой" и/или "Направление движения штока поршня" (в зависимости от конкретного случая).