Engineering Tools | HOME

Beräkning. Skyttelcylindrar.

Fält för anteckningar
RTC_BV
p_orientation_horiz.gif
Objekt:
Last.(0-268)(kg)
Tyngdpunkt: x (mm)
Tyngdpunkt: y (mm)
Tyngdpunkt: z (mm)
Applikation:
Lastens rörelse
Matningstryck Ps (bar)
Tryckfall
P (0-2 bar)
Slanglängd L (m)
Slaglängd s(0-10100mm)
Tid för ett slag t(s)
Cylinder:
Cylindertyp
Typ av dämpning
Förvald diameter

Programmets resultat kan betraktas som en rekommendation för val av komponenter. AVENTICS kan inte göras ansvarig för skador som kan uppstå pga användningen av detta program.

Observera att denna programsimulering bara visar rörelser i en riktning. Använd menyerna Laströrelse och/eller Kolvstångens rörelseriktning (om tillämpligt) för att välja en annan rörelseriktning.