Engineering Tools | HOME

无杆气缸计算

Program information ver. 1.7 - 2025/11/1 下午11:53
客户使用区域
RTC_BV
p_orientation_horiz.gif
工件:
Mass Load m(0-268)(kg)
Lever arm: x (mm)
力臂长度: y (mm)
力臂长度: z (mm)
应用:
气缸方向
供给压力: (bar)
压力降
P (0-2 bar)
管路长度 L (m)
气缸行程 s(0-10000mm)10100mm)
单行程的时间t(s)
气缸:
气缸型号
缓冲形式
预先指定的径

程序的结果可以被看成一个用于元件选择的建议。AVENTICS股份公司不对由于使用该程序而出现的任何伤害负责。

Note that this software simulation is for motion in one direction only. Use the Load and/or Piston rod movement menus (as applicable) to select a different motion.