Programa de cálculo de la pinza 21/4/26 0:25

Program information ver. 2.2
Campo para las notas del cliente
C_GR_M_2.jpg
C_GR_2_DH.jpg
GSP-P
Pieza:
Masa de pieza m1 (kg)
Función de agarre
Número de dedos:
Centro de gravedad x1 (mm)
Centro de gravedad y1 (mm)
Dedo:1)
Masa/dedo m2 (kg)
Carrera por dedo (mm)
Centro de gravedad x2 (mm)
Centro de gravedad y2 (mm)
Punto de agarre xD (mm)
Punto de agarre yD (mm)
Aplicación:
Presión de suministro Ps (bar)
Orientación de la pinza
Tipo de movimiento
Agarre interior/exterior
Deceleración a (m/s²)
Coeficiente de fricción
Factor de seguridad
Pinza:
Tipo de pinza
Tamaño preespecificado
 

El programa puede ser visto como una recomendación para elección de componentes. AVENTICS no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir mediante el uso de este programa.
1)Los dedos representados que actúan en la pieza son ejemplos y no están incluidos en el volumen de suministro. La realización de los dedos depende de la aplicación y no es responsabilidad de AVENTICS.