Beräkningsprogram för gripdon 2026-06-21 17:19

Program information ver. 2.2
Fält för anteckningar
C_GR_M_2.jpg
C_GR_2_DH.jpg
GSP-P
Objekt:
Arbetsstyckets massa m1 (kg)
Typ av grepp
Antal fingrar:
Tyngdpunkt x1 (mm)
Tyngdpunkt y1 (mm)
Finger:1)
Massa/finger m2 (kg)
Slaglängd per finger (mm)
Tyngdpunkt x2 (mm)
Tyngdpunkt y2 (mm)
Grippunkt xD (mm)
Grippunkt yD (mm)
Applikation:
Matningstryck Ps (bar)
Orientering
Typ av rörelse
Inre/yttre grepp
Retardation a (m/s²)
Friktionskoefficient
Säkerhetsfaktor
Gripper:
Typ av gripdon
Fördefinierad storlek
 

Programmets resultat kan betraktas som en rekommendation för val av komponenter. AVENTICS kan inte göras ansvarig för skador som kan uppstå pga användningen av detta program.
1)Fingrarna i figuren, som griper om arbetsstycket, är bara exempel och ingår inte i leverans. Fingrarnas utförande beror på applikation och ligger utanför AVENTICSs ansvarsområde.