Programma di calcolo pinza 21/06/26, 17:17

Program information ver. 2.2
Campo per le note del cliente
C_GR_M_2.jpg
C_GR_2_DH.jpg
GSP-P
Pezzo da lavorare:
Massa del pezzo da lavorare m1 (kg)
Funzione di presa
Numero di dita:
Baricentro x1 (mm)
Baricentro y1 (mm)
Dito:1)
Massa/dito m2 (kg)
Corsa per dito (mm)
Baricentro x2 (mm)
Baricentro y2 (mm)
Punto di presa xD (mm)
Punto di presa yD (mm)
Application:
Pressione di alimentazione Ps (bar)
Orientamento pinza
Tipo di movimento
Presa interna/esterna
Decelerazione a (m/s²)
Coefficiente di attrito
Fattore di sicurezza
Gripper:
Tipo di pinza
Dimensioni predefinite
 

Il risultato fornito dal programma rappresenta un suggerimento per la scelta dei componenti. AVENTICS declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'impiego di questo programma.
1)Le dita che afferrano il pezzo sono rappresentate a titolo esemplificativo e non sono contenute nella fornitura. La produzione delle dita, per cui AVENTICS declina ogni responsabilità, dipende dall'applicazione.