Engineering Tools | HOME

Beräkning av minislid

Programversion. 1.5 - 2026-06-25 16:46
Fält för anteckningar
msc_hor.gif

MSC-MG

Konfigurering av medelprestanda finns för slaglängd upp till 100 mm.
Objekt:
Massa fixerad vid fästplatta: (kg)
Hävarm: x (mm)
Hävarm: y (mm)
Hävarm: z (mm)
Applikation:
Matningstryck: Ps (bar)
Tryckfall
Delta P (0-2 bar)
Slangens längd: (m)
Cylinderns orientering:
Slaglängd: s (mm)
Tid för ett slag: t (s)
Cylinder:
Cylinderserie:
Typ av dämpning:
Förval:
 

Programmets resultat kan betraktas som en rekommendation för val av komponenter. AVENTICS kan inte göras ansvarig för skador som kan uppstå pga användningen av detta program.

Observera att denna programsimulering bara visar rörelser i en riktning. Använd menyerna Laströrelse och/eller Kolvstångens rörelseriktning (om tillämpligt) för att välja en annan rörelseriktning.