Engineering Tools | HOME

Minischlitten-Berechnung

Programmversion 1.5 - 30.04.26, 08:52
Feld für Projektdaten
msc_hor.gif

MSC-MG

Führung mittlerer Leistung. Verfügbar für Hub bis zu 100 mm.
Werkstück:
Am Mitnehmer befestigte Masse: (kg)
Hebelarm: x (mm)
Hebelarm: y (mm)
Hebelarm: z (mm)
Applikation:
Versorgungsdruck: Ps (bar)
Druckabfall
Delta P (0-2 bar)
Rohrlänge: (m)
Zylinderausrichtung:
Hub: s (mm)
Zeit für einen Hub: t (s)
Zylinder:
Zylinderserie:
Dämpfungsart:
Vorauswahl:
 

Die Berechnungsergebnisse können als Empfehlung für die Auswahl von Komponenten verstanden werden. AVENTICS ist jedoch nicht haftbar für Schäden, die durch die Verwendung dieses Programmes entstehen.

Beachten Sie, dass diese Software-Simulation nur Bewegungen in eine Richtung darstellt. Verwenden Sie die Menüs Lastbewegung und/oder Bewegungsrichtung der Kolbenstange (nach Bedarf), um eine andere Bewegungsrichtung auszuwählen.