Engineering Tools | HOME

Beräkningsprogram Stötdämpare

Programinformation version: 1.2 - 2026-06-25 16:47
Fält för anteckningar
Serie SA1-MC
Dämpning: Självkompenserande
Kolvstångstätning: Läpptätning
Fästgänga: M6x0,5 - M25x1,5
Energiupptag/slag, max.: 1 - 220 Nm
Temperatur: -20°C / +80°C
SA1-MC
Objekt:
Massa: m(kg)
Anslagshastighet: v(m/s)
Pådrivande kraft: Fc(N)
Antal slag/timme: n(1/timme)
Temperatur: (C°)
Applikation:
Belastningsfall:
Lastens rörelse:
Antal stötdämpare:
Stötdämpare:
Stötdämpare. Serie:
Förval gänga:
Förval artikelnummer:

Programmets resultat kan betraktas som en rekommendation för val av komponenter. AVENTICS kan inte göras ansvarig för skador som kan uppstå pga användningen av detta program.