Engineering Tools | HOME

Programa de cálculo para amortiguador

Información del programa, versión 1.2 - 25/6/26 16:21
Campo para las notas del cliente
Serie SA1-MC
Amortiguación: autocompensador
Hermeticidad para vástago de émbolo: Anillo labial
Rosca de fijación: M6x0.5 - M25x1,5
Consumo de energía/carrera máx.: 1 - 220 Nm
Temperatura: -20°C / +80°C
SA1-MC
Pieza:
Masa: m (kg)
Velocidad de impacto: v(m/s)
Fuerza propulsora: Fc(N)
Ciclos/hora: n(1/h)
Temperatura: (C°)
Aplicación:
Caso de carga:
Movimiento de la carga:
Núm. de amortiguadores:
Amortiguador de choque:
Amortiguador, serie:
Preselección de rosca:
Preselección de núm. de artículo:

El programa puede ser visto como una recomendación para elección de componentes. AVENTICS no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir mediante el uso de este programa.