Engineering Tools | HOME

Calcolo degli azionamenti rotanti serie RAK

Program versione 1.0 - 25/06/26, 17:38
Campo per le note del cliente
RAK_sketch.jpg
Pezzo da lavorare:
Momento d'inerzia J : (kgcm²)
Coppia totale (Nm)
Application:
Pressione alimentazione: (bar)
Angolo di rotazione (°)
Tempo/giri t (s)
Frequenza f (Cicli/min.)
Forza radiale FR (N)
Forza assiale FA (N)
Attuatori rotanti:
Senza ammortizzatore
Con ammortizzatore
 

Il risultato fornito dal programma rappresenta un suggerimento per la scelta dei componenti. AVENTICS declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'impiego di questo programma.

Tenere presente che questa simulazione software rappresenta movimenti solo in una direzione. Utilizzare i menu Movimento del carico e/o Direzione di movimento della biella (secondo il caso) per selezionare un altra direzione di movimento.