Engineering Tools | HOME

Cálculo de actuadores de giro series RAK

Program ver. 1.0 - 25/6/26 17:45
Campo para las notas del cliente
RAK_sketch.jpg
Pieza:
Momento de inercia J : (kgcm²)
Par total (Nm)
Aplicación:
Presión de alimentación: (bar)
Ángulo de giro: (°)
Tiempo/vuelta t (s)
Frecuencia f (Ciclos/min)
Fuerza radial FR (N)
Fuerza axial FA (N)
Accionamiento de giro:
Sin amortiguador
Con amortiguador
 

El programa puede ser visto como una recomendación para elección de componentes. AVENTICS no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir mediante el uso de este programa.

Note that this software simulation is for motion in one direction only. Use the Load and/or Piston rod movement menus (as applicable) to select a different motion.