Engineering Tools | HOME

Program för beräkning av rotation

Program ver. 1.3.1 - 2026-06-25 18:00
Fält för anteckningar
ip060_p13_r01n.jpg
Objekt:
Massa: (kg)
Tröghetsmoment J: (kgcm²)
Tyngdpunkt r1: (0-100mm)
Tyngdpunkt z: (0-100mm)
Applikation:
Matningstryck: (bar)
Riktning:
Rörelse:
Rotationsvinkel:
Säkerhetsfaktor:
Rotationstid: (s)
Vridmodul:
Serie:
Typ av dämpning/stopp:
Mellanliggande stopp:
Luftkanal:
Förval:
 

Programmets resultat kan betraktas som en rekommendation för val av komponenter. AVENTICS kan inte göras ansvarig för skador som kan uppstå pga användningen av detta program.

Observera att denna programsimulering bara visar rörelser i en riktning. Använd menyerna Laströrelse och/eller Kolvstångens rörelseriktning (om tillämpligt) för att välja en annan rörelseriktning.