Engineering Tools | HOME

Programma di calcolo attuatori rotanti

programma ver. 1.3.1 - 25/06/26, 17:28
Campo per le note del cliente
ip060_p13_r01n.jpg
Pezzo da lavorare:
Massa: (kg)
Momento d'inerzia J : (kgcm²)
Baricentro r1: (0-100mm)
Baricentro z: (0-100mm)
Application:
Pressione alimentazione: (bar)
Orientamento:
Movimento:
Angolo di rotazione:
Fattore di sicurezza:
Tempo di rotazione: (s)
Attuatori rotanti:
Serie:
Tipo di ammortizzamento/arresto:
Arresto intermedio:
Passaggio dell'aria:
Preselezione:
 

Il risultato fornito dal programma rappresenta un suggerimento per la scelta dei componenti. AVENTICS declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'impiego di questo programma.

Tenere presente che questa simulazione software rappresenta movimenti solo in una direzione. Utilizzare i menu Movimento del carico e/o Direzione di movimento della biella (secondo il caso) per selezionare un altra direzione di movimento.