Engineering Tools | HOME

Programa de cálculo del actuador de giro

Program ver. 1.3.1 - 25/6/26 17:50
Campo para las notas del cliente
ip060_p13_r01n.jpg
Pieza:
Massa: (kg)
Momento de inercia J : (kgcm²)
Centro de gravedad r1: (0-100mm)
Centro de gravedad z: (0-100mm)
Aplicación:
Presión de alimentación: (bar)
Orientación:
Movimiento:
Ángulo de giro:
Factor de seguridad:
Tiempo de giro: (s)
Accionamiento de giro:
Serie:
Type of cushioning/stop:
Tope intermedio:
Paso de aire:
Preselección:
 

El programa puede ser visto como una recomendación para elección de componentes. AVENTICS no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir mediante el uso de este programa.

Note that this software simulation is for motion in one direction only. Use the Load and/or Piston rod movement menus (as applicable) to select a different motion.