|

Wartungseinheiten und Komponenten

Serie AS1

Serie AS1

  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Baubreite 43 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Kunststoff
Serie AS1
<ul><li>Qn max. 1000 l/min </li><li>G 1/4 </li><li>Baubreite 43 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Kunststoff </li></ul>
Serie AS2

Serie AS2

  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Baubreite 52 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Kunststoff
Serie AS2
<ul><li>Qn max. 2700 l/min </li><li>G 1/4 ... G 3/8 </li><li>Baubreite 52 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Kunststoff </li></ul>
Serie AS3

Serie AS3

  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Baubreite 63 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Kunststoff
Serie AS3
<ul><li>Qn max. 5200 l/min </li><li>G 3/8 - G 1/2 </li><li>Baubreite 63 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Kunststoff </li></ul>
Serie AS5

Serie AS5

  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Baubreite 85 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Kunststoff
Serie AS5
<ul><li>Qn max. 14500 l/min </li><li>G 3/4 - G 1 </li><li>Baubreite 85 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Kunststoff </li></ul>
Serie AS2 - inch

Serie AS2 - inch

Qn = 2700 l/min , 1/4 NPT - 3/8 NPT
Serie AS2 - inch
Qn = 2700 l/min , 1/4 NPT - 3/8 NPT
Serie AS3 - inch

Serie AS3 - inch

Qn = 1600 ... 5200 l/min , 3/8 NPT - 1/2 NPT
Serie AS3 - inch
Qn = 1600 ... 5200 l/min , 3/8 NPT - 1/2 NPT
Serie AS5 - inch

Serie AS5 - inch

Qn = 14500 l/min , 3/4 NPT - 1 NPT
Serie AS5 - inch
Qn = 14500 l/min , 3/4 NPT - 1 NPT
Serie NL1

Serie NL1

  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Baubreite 40 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Metall
Serie NL1
<ul><li>Qn max. 1000 l/min </li><li>G 1/8 ... G 1/4 </li><li>Baubreite 40 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Metall </li></ul>
Serie NL2

Serie NL2

  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Baubreite 48 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Metall
Serie NL2
<ul><li>Qn max. 2000 l/min </li><li>G 1/4 ... G 3/8 </li><li>Baubreite 48 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Metall </li></ul>
Serie NL4

Serie NL4

  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Baubreite 70 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Metall
Serie NL4
<ul><li>Qn max. 6900 l/min </li><li>G 1/4 ... G 3/4 </li><li>Baubreite 70 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Metall </li></ul>
Serie NL6

Serie NL6

  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Baubreite 100 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Metall
Serie NL6
<ul><li>Qn max. 15000 l/min </li><li>G 3/4 - G 1 </li><li>Baubreite 100 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Metall </li></ul>
Serie NLC

Serie NLC

  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Baubreite 66 mm ... 93 mm
  • modular verblockbar
  • Gehäuse Metall
Serie NLC
<ul><li>Qn max. 3200 l/min </li><li>G 1/4 ... G 3/4 </li><li>Baubreite 66 mm ... 93 mm </li><li>modular verblockbar </li><li>Gehäuse Metall </li></ul>
Serie NLC - inch

Serie NLC - inch

Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
Serie NLC - inch
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
Serie CR1-OX

Serie CR1-OX

Qn = 250 l/min
Serie CR1-OX
Qn = 250 l/min
Serie PR1

Serie PR1

  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Baubreite 58 mm ... 82 mm
  • Gehäuse Metall
  • Präzisions-Druckregelventil rund
Serie PR1
<ul><li>Qn max. 6500 l/min </li><li>G 1/4 ... G 1/2 </li><li>Baubreite 58 mm ... 82 mm </li><li>Gehäuse Metall </li><li>Präzisions-Druckregelventil rund </li></ul>
Serie PR2

Serie PR2

  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Baubreite 50 mm ... 58 mm
  • Gehäuse Kunststoff
  • Präzisions-Druckregelventil quadratisch
Serie PR2
<ul><li>Qn max. 2000 l/min </li><li>G 1/4 </li><li>Baubreite 50 mm ... 58 mm </li><li>Gehäuse Kunststoff </li><li>Präzisions-Druckregelventil quadratisch </li></ul>
Serie MH1

Serie MH1

  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Baubreite 36 mm ... 64 mm
  • Gehäuse nichtrostender Stahl
  • korrosionsbeständig
  • säurebeständig
Serie MH1
<ul><li>Qn max. 3000 l/min </li><li>G 1/4 ... G 1/2 </li><li>Baubreite 36 mm ... 64 mm </li><li>Gehäuse nichtrostender Stahl </li><li>korrosionsbeständig </li><li>säurebeständig </li></ul>
Serie MH1 - inch

Serie MH1 - inch

Qn = 510 ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
Serie MH1 - inch
Qn = 510 ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
Serie MU1

Serie MU1

  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Baubreite 43 mm ... 160 mm
Serie MU1
<ul><li>Qn max. 50000 l/min </li><li>G 1/4 ... G 2 </li><li>Baubreite 43 mm ... 160 mm </li></ul>