Top
Home
Shop
Kontakt
CH
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
Français
English
Italiano
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
Shop
ISO 5599-1 (437)
ISO 15407-1 (75)
Nenndurchfluss Qn [l/min]
Abwählen
Übernehmen
Schaltprinzip
2 x 5/2 (1)
2x3/2 (11)
2x3/2, 5/2, 5/3 (1)
3/2 (4)
5/2 (99)
5/3 (46)
Normierung
CNOMO / NFE 49-003-1 (8)
EN 837-1 (4)
ISO 13849-1 (1)
ISO 15407-1 (2)
ISO 5599-1 (326)
ISO 5599-1, ISO 13849-1 (1)
Anzahl Ventilplätze
1 (53)
10 (2)
12 (1)
32 (1)
Betriebsdruck max. [bar]
1.6bar (2)
2.5bar (2)
4bar (2)
6bar (2)
8bar (8)
9bar (1)
10bar (147)
12bar (4)
16bar (195)
25bar (2)
Elektr. Anschluss 1
10 x Snap-Ø8 (2)
Form A (6)
Form B Industrie (8)
Form C (4)
M12x1 (24)
Elektr. Anschluss 2
EN 175301-803, Form A (78)
Form B Industrie (29)
ISO 15217, Form C (7)
M12 (12)
M12x1 (6)
M8x1 (2)
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
110 V (19)
220 V (1)
230 V (104)
24 V (43)
42 V (20)
48 V (8)
Betriebsspannung DC
110 V (9)
12 V (29)
220 V (8)
230 V (1)
24 V (153)
48 V (33)
ISO 5599-1
ISO 15407-1
×
×
Valves and valve systems complying with standards